Appoggi (K0908)

Appoggi (K0908)
· Per la regolazione della profondità di serraggio del pezzo da lavorare

· Compatibile con sistemi di bloccaggio multiplo

· Montaggio rapido e semplice

· Temprati e rettificati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0908.5001295

Codice componente
K0908.5001295
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.28 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio H=altezza(mm) 10 H(mm) 20

Si trova sulla pagina di Appoggi (K0908), il codice articolo è il seguente: K0908.5001295.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0908.5001295.

Supporto tecnico