Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0909.0802
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | brunito | L=lunghezza(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | rotonda | D(mm) | 14 | D1=Filettatura(mm) | M8 |
Si trova sulla pagina di Tasselli tondi (K0909), il codice articolo è il seguente: K0909.0802.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0909.0802.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali