Codice articolo del costruttore: K1215.019
Marca: KIPP
Prezzo: 7.07 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B=larghezza: 19 mm
B1: 13 mm
H=altezza: 14 mm
L=lunghezza: 12 mm
Peso: 0,0143 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1215.019
Codice componente
|
---|
K1215.019 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | H=altezza (mm) | L=lunghezza (mm) | Peso (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.07 € | 1 | 4 giorni | 19 | 13 | 14 | 12 | 0,0143 | false |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Forma | A | Versione 1 | per tenditori |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Pressore | Tipo di stampo | liscio | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Pressori per tenditori, forma A, lisci (K1215), il codice articolo è il seguente: K1215.019.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1215.019.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B=larghezza(mm)
B1(mm)
H=altezza(mm)
L=lunghezza(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1215.025 |
K1215.030 |
K1215.036 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | H=altezza (mm) | L=lunghezza (mm) | Peso (kg) | PL Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.08 € | 1 | 4 giorni | 25 | 19 | 19,5 | 18 | 0,0316 | - | ||
7.35 € | 1 | 4 giorni | 30 | 21 | 24 | 20 | 0,0512 | - | ||
7.92 € | 1 | 4 giorni | 36 | 26 | 28 | 25 | 0,0846 | - |