Pressori per tenditori, forma B, zigrinati (K1215) (K1215.119)

Pressori per tenditori, forma B, zigrinati (K1215) K1215.119

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1215.119

Marca: KIPP

Prezzo: 7.35

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=larghezza: 19 mm

B1: 13 mm

H=altezza: 14 mm

L=lunghezza: 12 mm

Peso: 0,0134 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1215.119

Codice componente
K1215.119
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Peso
(kg)
PL Edelstahl

7.35 €

1 4 giorni 191314120,0134false

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Forma B Versione 1 per tenditori
Denominazione Pressore Tipo di stampo zigrinato RoHS true

Si trova sulla pagina di Pressori per tenditori, forma B, zigrinati (K1215), il codice articolo è il seguente: K1215.119.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1215.119.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1215.125
K1215.130
K1215.136
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Peso
(kg)
PL Edelstahl

7.39 €

1 4 giorni 251919,5180,0301-

7.56 €

1 4 giorni 302124200,0497-

8.65 €

1 4 giorni 362628250,0809-

Supporto tecnico