Appoggi a vite Atlas con controdado (K1233) (K1233.02)

Appoggi a vite Atlas con controdado (K1233) K1233.02

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1233.02

Marca: KIPP

Prezzo: 141.45

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

H=altezza: 140 mm

H1: 200 mm

S: 17 mm

B: 18 mm

F: 60 kN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1233.02

Codice componente
K1233.02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)
B
(mm)
F
(kN)
Peso
(kg)
Piastra Base
(mm)
Campo di regolazione
(mm)

141.45 €

1 4 giorni 1402001718602,450076x111140 - 200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Versione 1 con controdado Denominazione Bullone D'Arresto
RoHS true

Si trova sulla pagina di Appoggi a vite Atlas con controdado (K1233), il codice articolo è il seguente: K1233.02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1233.02.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1233.01
K1233.03
K1233.04
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)
B
(mm)
F
(kN)
Peso
(kg)
Piastra Base
(mm)
Campo di regolazione
(mm)

113.28 €

1 4 giorni 1001401718601,750076x111100 - 140

197.80 €

1 4 giorni 2003202222403,920090x160200 - 320

229.43 €

1 4 giorni 3205402522253,950090x160320 - 540

Supporto tecnico