Ganasce a V per dispositivo di serraggio centrico da 65-80-125 mm (K1375) (K1375.065)

Ganasce a V per dispositivo di serraggio centrico da 65-80-125 mm (K1375) K1375.065

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1375.065

Marca: KIPP

Prezzo: 105.97

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=larghezza: 12,5 mm

D: 5-25 mm

H: 20 mm

H1: 10 mm

L=lunghezza: 66 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1375.065

Codice componente
K1375.065
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Peso
(kg)

105.97 €

1 4 giorni 12,55-25201066340,1045

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Versione 1 per dispositivo centrico di serraggio Versione 2 temprato
Denominazione Ganascia a V RoHS true

Si trova sulla pagina di Ganasce a V per dispositivo di serraggio centrico da 65-80-125 mm (K1375), il codice articolo è il seguente: K1375.065.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1375.065.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1375.080
K1375.125
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Peso
(kg)

117.94 €

1 4 giorni 12,55-252512,581380,1661

147.20 €

1 4 giorni 208-384020126600,6756

Supporto tecnico