Perno di centraggio e serraggio per cave a T UNILOCK grandezza del sistema 80 mm (K0969) (K0969.114)

Perno di centraggio e serraggio per cave a T UNILOCK grandezza del sistema 80 mm (K0969) K0969.114

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0969.114

Marca: KIPP

Prezzo: 182.41

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B: 14 mm

D=filettatura: M12

D1: M10

H min.: 14 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0969.114

Codice componente
K0969.114
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D=filettatura D1 H min.
(mm)

182.41 €

1 4 giorni 14M12M1014

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo Bullone di Fissaggio Materiale principale Acciaio da cementazione Versione 1 per cava a T
Versione 2 UNILOCK Forma A

Si trova sulla pagina di Perno di centraggio e serraggio per cave a T UNILOCK grandezza del sistema 80 mm (K0969), il codice articolo è il seguente: K0969.114.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0969.114.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0969.118
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D=filettatura D1 H min.
(mm)

193.11 €

1 4 giorni 18M16M1218

Supporto tecnico