Giunti con perno a molla, in alluminio con mozzo di serraggio (K2037) (K2037.0160230606)

Giunti con perno a molla, in alluminio con mozzo di serraggio (K2037) K2037.0160230606

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K2037.0160230606

Marca: KIPP

Prezzo: 35.62

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Coppia di serraggio delle viti: 1 Nm

C (ISO 4029): M2,5

D1 (H7): 6 mm

D2 (H7): 6 mm

D1/D2 min.: 3 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K2037.0160230606

Codice componente
K2037.0160230606
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D4
(mm)
Dimensioni L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Momento di inerzia
(gm²)
max. Numero di giri
(giri/min)
Offset angolare massimo (°) Disallineamento assiale massimo
(mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
Coppia nominale
(Nm)
Resistenza alla torsione
(10⁻³ Nm/rad)
Peso
(kg)

35.62 €

1 4 giorni 1M2,5663616162373,50,000281000020,50,1530,0760,0088

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 con mozzo di serraggio radiale Denominazione Giunto Con Perno a Molla Materiale principale Alluminio
PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico