Sfere portanti con alloggiamento in plastica, forma A (K1827) (K1827.300)

Sfere portanti con alloggiamento in plastica, forma A (K1827) K1827.300

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1827.300

Marca: KIPP

Prezzo: 27.50

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

DK: 30 mm

D=diametro: 45 mm

D1=diametro esterno: 55 mm

H=altezza: 37 mm

H1=altezza: 14 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1827.300

Codice componente
K1827.300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
DK
(mm)
D=diametro
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza
(mm)
H2
(mm)
Grado di carico C
(N)
Peso
(kg)

27.50 €

1 4 giorni 30455537145,53500,0820

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale POM Forma A Forma-Tipo sfera in POM
Versione 1 alloggiamento Sistema di fissaggio inserimento a pressione Denominazione Sfera Portante
PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Sfere portanti con alloggiamento in plastica, forma A (K1827), il codice articolo è il seguente: K1827.300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1827.300.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1827.150
K1827.220
K1827.440
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
DK
(mm)
D=diametro
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza
(mm)
H2
(mm)
Grado di carico C
(N)
Peso
(kg)

8.88 €

1 4 giorni 15,875243120,59,54,52000,0127

16.28 €

1 4 giorni 22,225364530,5104,52500,0429

87.99 €

1 4 giorni 44,5627553,51995000,5200

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico