Codice articolo del costruttore: K1390.50105
Marca: KIPP
Prezzo: 479.55 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D1: 75 mm
D2: 63 mm
D3: 12 mm
H: 50 mm
H1: 47 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1390.50105
Codice componente
|
---|
K1390.50105 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | D=Diametro (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | Peso (kg) | Forza di serraggio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479.55 € | 1 | 4 giorni | 75 | 63 | 12 | 50 | 47 | 35 | 31 | 19 | 10 | 105 | 88 | G 1/8 | 3,2800 | 2,5 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Corpo con finitura superficiale | brunito | Componente di finitura superficiale | cementato |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | pneumatico | Denominazione | Pinza di Traino | Pressione d'esercizio(MPa) | 0,3 - 1,0 |
H6(mm) | 1,9 | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Pinza di traino pneumatica (K1390), il codice articolo è il seguente: K1390.50105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1390.50105.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
D=Diametro(mm)
D4(mm)
D5(mm)
Peso(kg)
Forza di serraggio(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1390.40075 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | D=Diametro (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | Peso (kg) | Forza di serraggio (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.57 € | 1 | 4 giorni | 50 | 40 | 8 | 40 | 38 | 30 | 26 | 15 | 6 | 75 | 63 | M5 | 1,3140 | 1 |