Guide telescopiche estensione parziale, capacità di carico fino a 35 kg (K0537)

Guide telescopiche estensione parziale, capacità di carico fino a 35 kg (K0537)
Materiale: Guide in acciaio. Gabbie a sfere in plastica. Sfere in acciaio C.
Versione: Guide zincate a caldo. Sfere temprate.
Nota: Nelle guide telescopiche con estrazione parziale, la corsa è inferiore alla lunghezza di montaggio. Rappresentano una soluzione conveniente per far scorrere cassetti o simili con poco attrito. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. In caso di montaggio orizzontale il valore è inferiore del 50-60%. Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo di 100.000 cicli. Le guide telescopiche sono estraibili su entrambi i lati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0537.10473

Codice componente
K0537.10473
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.19 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio A(mm) 416 A1(mm) 397
A2(mm) 433 Profondità cassetto da - a(mm) 473 - 780 L=lunghezza(mm) 473
Materiale dei componenti Acciaio C (Corsa)(mm) 373 Capacità di carico per paio - orizzontale(kg) 10

Si trova sulla pagina di Guide telescopiche estensione parziale, capacità di carico fino a 35 kg (K0537), il codice articolo è il seguente: K0537.10473.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0537.10473.

Supporto tecnico