Metri a nastro in acciaio autoadesivi (K1301) (K1301.00021010X0300)

Metri a nastro in acciaio autoadesivi (K1301) K1301.00021010X0300

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1301.00021010X0300

Marca: KIPP

Prezzo: 2.67

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Versione 1: orizzontale

N=punto zero: a sinistra

B=larghezza: 10 mm

L=lunghezza: 300 mm

Forma: A


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1301.00021010X0300

Codice componente
K1301.00021010X0300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 1 N=punto zero B=larghezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Forma Peso
(kg)

2.67 €

1 4 giorni orizzontalea sinistra10300A0,0098

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale verniciato Colore principale bianco
Tipo prodotto Metro a nastro Divisione 1 mm S=ridimensionamento su entrambi i lati
H=altezza(mm) 0,5 Denominazione Metro a nastro Sistema di fissaggio autoadesivo

Si trova sulla pagina di Metri a nastro in acciaio autoadesivi (K1301), il codice articolo è il seguente: K1301.00021010X0300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1301.00021010X0300.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1301.00021010X0500
K1301.00021010X1000
K1301.00021010X2000
K1301.00021010X3000
K1301.00021010X5000
K1301.00021010X6000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Versione 1 N=punto zero B=larghezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Forma Peso
(kg)

3.76 €

1 4 giorni orizzontalea sinistra10500A0,0128

6.90 €

1 4 giorni orizzontalea sinistra101000A-

12.52 €

1 4 giorni orizzontalea sinistra102000A0,0483

18.69 €

1 4 giorni orizzontalea sinistra103000A0,0587

27.93 €

1 4 giorni orizzontalea sinistra105000A-

33.64 €

1 4 giorni orizzontalea sinistra106000A-

Supporto tecnico