Codice articolo del costruttore: K1522.100101036
Marca: KIPP
Prezzo: 40.28 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Colore principale: nero
A: 33 mm
B3: 3 mm
D1=Diametro esterno: 100 mm
D2=Foro di fissaggio: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1522.100101036
Codice componente
|
---|
K1522.100101036 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | A (mm) | B3 (mm) | D1=Diametro esterno (mm) | D2=Foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=altezza (mm) | T (mm) | D5 | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.28 € | 1 | 4 giorni | nero | 33 | 3 | 100 | 10 | 28 | 16 | 16 | 17,4 | 5,5 | 92,5 | 17 | 47,5 | 45 | 11,4 | M5 | 0,3600 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | verniciato a polvere | Materiale dei componenti | Resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale componenti metallici | Acciaio | Forma | B | Forma-Tipo | foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale |
Presa | Impugnatura cilindrica pieghevole | Denominazione | Volantino | D7 | M6 |
Si trova sulla pagina di Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale (K1522), il codice articolo è il seguente: K1522.100101036.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1522.100101036.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore principale
A(mm)
B3(mm)
D1=Diametro esterno(mm)
D2=Foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D6(mm)
H(mm)
H2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=altezza(mm)
T(mm)
D5
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1522.100102036 |
K1522.100121046 |
K1522.100122046 |
K1522.125121046 |
K1522.125122046 |
K1522.125141056 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore principale | A (mm) | B3 (mm) | D1=Diametro esterno (mm) | D2=Foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=altezza (mm) | T (mm) | D5 | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.28 € | 1 | 4 giorni | argento | 33 | 3 | 100 | 10 | 28 | 16 | 16 | 17,4 | 5,5 | 92,5 | 17 | 47,5 | 45 | 11,4 | M5 | 0,3600 | ||
40.28 € | 1 | 4 giorni | nero | 33 | 4 | 100 | 12 | 28 | 16 | 16 | 17,4 | 6,5 | 92,5 | 17 | 47,5 | 45 | 13,8 | M5 | 0,3600 | ||
40.28 € | 1 | 4 giorni | argento | 33 | 4 | 100 | 12 | 28 | 16 | 16 | 17,4 | 6,5 | 92,5 | 17 | 47,5 | 45 | 13,8 | M5 | 0,3600 | ||
43.14 € | 1 | 4 giorni | nero | 42 | 4 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 20 | 18,3 | 6,5 | 105,5 | 18 | 56,5 | 49 | 13,8 | M6 | 0,5780 | ||
43.14 € | 1 | 4 giorni | argento | 42 | 4 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 20 | 18,3 | 6,5 | 105,5 | 18 | 56,5 | 49 | 13,8 | M6 | 0,5780 | ||
43.14 € | 1 | 4 giorni | nero | 42 | 5 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 20 | 18,3 | 6,5 | 105,5 | 18 | 56,5 | 49 | 16,3 | M6 | 0,5780 |