Codice articolo del costruttore: K1085.052013131
Marca: KIPP
Prezzo: 14.82 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Larghezza: 39 mm
Materiale principale: Acciaio inox A2
Codice acciaio: 1.4301
Corpo con finitura superficiale: sabbiata
A=lunghezza: 39 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1085.052013131
Codice componente
|
---|
K1085.052013131 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | A=lunghezza (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.82 € | 1 | 4 giorni | 39 | Acciaio inox A2 | 1.4301 | sabbiata | 39 | 12,5 | 12,5 | 19,5 | 19,5 | 25 | 5,5 | 4 | 9 | 800 | 600 |
Loading...
Tipo di prodotto | Cerniera |
---|
Si trova sulla pagina di Cerniere in acciaio inox (K1085), il codice articolo è il seguente: K1085.052013131.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1085.052013131.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Materiale principale
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
A=lunghezza(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
B1(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
F1(N)
F2(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1085.052013130 |
K1085.062515150 |
K1085.062515151 |
K1085.083018180 |
K1085.083018181 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | A=lunghezza (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | F1 (N) | F2 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.50 € | 1 | 4 giorni | 39 | Acciaio inox A2 | 1.4301 | lucidato | 39 | 12,5 | 12,5 | 19,5 | 19,5 | 25 | 5,5 | 4 | 9 | 800 | 600 | ||
21.57 € | 1 | 4 giorni | 50 | Acciaio inox A2 | 1.4301 | lucidato | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 6,5 | 6 | 12 | 1100 | 900 | ||
17.39 € | 1 | 4 giorni | 50 | Acciaio inox A2 | 1.4301 | sabbiata | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 6,5 | 6 | 12 | 1100 | 900 | ||
32.98 € | 1 | 4 giorni | 60 | Acciaio inox A4 | 1.4401 | lucidato | 60 | 18 | 18 | 30 | 30 | 36 | 8,5 | 8 | 15 | 2000 | 1500 | ||
32.98 € | 1 | 4 giorni | 60 | Acciaio inox A4 | 1.4401 | spazzolato | 60 | 18 | 18 | 30 | 30 | 36 | 8,5 | 8 | 15 | 2000 | 1500 |