Codice articolo del costruttore: K1450.1616
Marca: KIPP
Prezzo: 72.11 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A: 25 mm
B=larghezza: 50 mm
B1: 25 mm
D: M16x125 mm
D1=filettatura: M16
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1450.1616
Codice componente
|
---|
K1450.1616 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D (mm) | D1=filettatura | E1/E2 (mm) | L=lunghezza (mm) | A1 (mm) | F (mm) | F (kN) | G per cava a T (mm) | Peso (kg) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.11 € | 1 | 4 giorni | 25 | 50 | 25 | M16x125 | M16 | 49 / 50 | 160 | 50 | 36-72 | 37,8 | 16 | 1,8300 | 20 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Versione 1 | regolabile a gomito | Versione 2 | con viti |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Staffa di Bloccaggio | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Staffa di bloccaggio regolabile a gomito, con viti (K1450), il codice articolo è il seguente: K1450.1616.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1450.1616.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D(mm)
D1=filettatura
E1/E2(mm)
L=lunghezza(mm)
A1(mm)
F(mm)
F(kN)
G per cava a T(mm)
Peso(kg)
M(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1450.1010 |
K1450.1212 |
K1450.1214 |
K1450.1618 |
K1450.2020 |
K1450.2022 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D (mm) | D1=filettatura | E1/E2 (mm) | L=lunghezza (mm) | A1 (mm) | F (mm) | F (kN) | G per cava a T (mm) | Peso (kg) | M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.67 € | 1 | 4 giorni | 15 | 30 | 15 | M10x80 | M10 | 32 / 32 | 100 | 30 | 22-46 | 13,9 | 10 | 0,4200 | 12 | ||
52.95 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 20 | M12x100 | M12 | 40 / 40 | 125 | 40 | 28-58 | 20,2 | 12 | 0,9200 | 16 | ||
52.95 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 20 | M12x100 | M12 | 40 / 40 | 125 | 40 | 28-56 | 20,2 | 14 | 0,9300 | 16 | ||
72.11 € | 1 | 4 giorni | 25 | 50 | 25 | M16x125 | M16 | 49 / 50 | 160 | 50 | 36-69 | 37,8 | 18 | 1,8400 | 20 | ||
115.95 € | 1 | 4 giorni | 30 | 60 | 30 | M20x160 | M20 | 55 / 70 | 200 | 60 | 43-92 | 58,8 | 20 | 3,3500 | 24 | ||
115.95 € | 1 | 4 giorni | 30 | 60 | 30 | M20x160 | M20 | 55 / 70 | 200 | 60 | 43-92 | 58,8 | 22 | 3,3600 | 24 |