Morsetti articolati in alluminio, con dentatura esterna (K0485)

Morsetti articolati in alluminio, con dentatura esterna (K0485)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Svariate possibilità di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0485.512
K0485.514
K0485.516
K0485.518
K0485.520
K0485.525
K0485.530
K0485.540
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S A=Diametro interno
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(kN)
G
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Mb
(Nm)
Mv
(Nm)
P
(mm)
Peso
(kg)

14.62 €

1 4 giorni M612,110,57,5263,629,425305744289210,0620

14.62 €

1 4 giorni M614,110,57,5263,629,425305744289210,0590

14.62 €

1 4 giorni M616,110,57,5263,629,425305744289210,0560

14.62 €

1 4 giorni M618,110,57,5263,629,425305744289210,0520

15.46 €

1 4 giorni M820169404,940455093739194330,1980

15.46 €

1 4 giorni M825,1169404,940455093739194330,1790

15.46 €

1 4 giorni M830,1169404,940455093739194330,1500

25.82 €

1 4 giorni M1040,22211566566068128100267181480,4100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 snodo Versione 2 per tubi a sezione rotonda Denominazione Connettori per Tubi
Materiale principale Alluminio Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale zincato
Tipo di prodotto con dentatura esterna PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico