Morsetti articolati plastica, con dentatura esterna (K0485)

Morsetti articolati plastica, con dentatura esterna (K0485)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva in plastica per il fissaggio

· Svariate possibilità di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0485.18
K0485.30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R S T A=Diametro interno
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
P
(mm)
Peso
(kg)

1.82 €

1 4 giorni 34M6x18M6-DIN 985189,96,1257,526,55,93057,545210,0235

3.65 €

1 4 giorni 52,5M8x25M8-DIN 9853016,58,1401141,56,545886828,50,0696

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 snodo Versione 2 per tubi a sezione rotonda Denominazione Connettori per Tubi
Materiale principale Resina termoplastica Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale zincato
Tipo di prodotto con dentatura esterna RoHS true

Supporto tecnico