Set tendicatena acciaio (K1650) (K1650.40)

Set tendicatena acciaio (K1650) K1650.40

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1650.40

Marca: KIPP

Prezzo: 1,282.25

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=larghezza: 64 mm

B1: 44 mm

B2: 33 mm

D1: 70 mm

H2: 25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1650.40

Codice componente
K1650.40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
max. Coppia
(Nm)
Peso
(kg)
H min.
(mm)
H max.
(mm)
H1 min.
(mm)
H1 max.
(mm)
Corsa S
(mm)
S1
(mm)
Forza di bloccaggio max.
(kN)
D

1,282.25 €

1 4 giorni 644433702521372961,546908,6800110146122153363140M16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale trattato termicamente Denominazione Tendicatena
Unità di imballaggio set PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Set tendicatena acciaio (K1650), il codice articolo è il seguente: K1650.40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1650.40.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1650.15
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
max. Coppia
(Nm)
Peso
(kg)
H min.
(mm)
H max.
(mm)
H1 min.
(mm)
H1 max.
(mm)
Corsa S
(mm)
S1
(mm)
Forza di bloccaggio max.
(kN)
D

906.20 €

1 4 giorni 503420541815342146,536453,000083108100118251815M12

Supporto tecnico