Codice articolo del costruttore: K1655.150125
Marca: KIPP
Prezzo: 15.97 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B=larghezza: 20 mm
B1: 13 mm
L=lunghezza: 126 mm
L1: 111 mm
P: 15,875 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1655.150125
Codice componente
|
---|
K1655.150125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | P (mm) | Peso (kg) | Forza di bloccaggio max. (kN) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.97 € | 1 | 4 giorni | 20 | 13 | 126 | 111 | 15,875 | 0,1066 | 15 | 15 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Versione 1 | semplice | Denominazione | Catena a Rulli |
---|---|---|---|---|---|
DIN | DIN 8187 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Catena a rulli in acciaio per tendicatena (K1655), il codice articolo è il seguente: K1655.150125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1655.150125.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B=larghezza(mm)
B1(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
P(mm)
Peso(kg)
Forza di bloccaggio max.(kN)
G(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1655.150250 |
K1655.150500 |
K1655.151000 |
K1655.400125 |
K1655.400250 |
K1655.400500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | P (mm) | Peso (kg) | Forza di bloccaggio max. (kN) | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.28 € | 1 | 4 giorni | 20 | 13 | 253 | 238 | 15,875 | 0,2300 | 15 | 15 | ||
28.52 € | 1 | 4 giorni | 20 | 13 | 507 | 492 | 15,875 | 0,4724 | 15 | 15 | ||
35.94 € | 1 | 4 giorni | 20 | 13 | 1015 | 1000 | 15,875 | 0,9569 | 15 | 15 | ||
17.95 € | 1 | 4 giorni | 33 | 25 | 148 | 127 | 25,4 | 0,3546 | 40 | 21 | ||
23.30 € | 1 | 4 giorni | 33 | 25 | 250 | 229 | 25,4 | 0,6220 | 40 | 21 | ||
33.26 € | 1 | 4 giorni | 33 | 25 | 504 | 483 | 25,4 | 1,3118 | 40 | 21 |