Tenditori in acciaio per tendicatena (K1656) (K1656.40066)

Tenditori in acciaio per tendicatena (K1656) K1656.40066

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1656.40066

Marca: KIPP

Prezzo: 247.33

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=larghezza: 20 mm

L=lunghezza: 66 mm

L1: 126 mm

L2: 151-203 mm

SW: 30 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1656.40066

Codice componente
K1656.40066
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Peso
(kg)
Forza di bloccaggio max.
(kN)

247.33 €

1 4 giorni 2066126151-203300,885040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Denominazione Tenditore PL Edelstahl false
RoHS true

Si trova sulla pagina di Tenditori in acciaio per tendicatena (K1656), il codice articolo è il seguente: K1656.40066.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1656.40066.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1656.15052
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Peso
(kg)
Forza di bloccaggio max.
(kN)

167.65 €

1 4 giorni 145297111-147240,367115

Supporto tecnico