Tenditore ad alta resistenza a tre stadi, forma A, con braccio di spinta (K1664) (K1664.1161501)

Tenditore ad alta resistenza a tre stadi, forma A, con braccio di spinta (K1664) K1664.1161501

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1664.1161501

Marca: KIPP

Prezzo: 478.40

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza scanalatura: 18 mm

B1: 20 mm

H=altezza: 116 mm

H1: 16-147 mm

H2: 175 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1664.1161501

Codice componente
K1664.1161501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
B1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
D=Filettatura A max.
(mm)
A min.
(mm)
Coppia di serraggio M1
(Nm)
Coppia di serraggio M2
(Nm)
Versione 1 B=Lunghezza/Larghezza
(mm)
D1 Peso
(kg)
L=Lunghezza/Larghezza
(mm)
Forza di serraggio
(kN)

478.40 €

1 4 giorni 182011616-1471754329292510M1614448200150versione lunga75M206.990015043

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Colore principale nero Corpo con finitura superficiale zincato
Forma A Versione 2 a tre stadi Denominazione Dispositivo di Serraggio
Tipo di stampo con braccio di spinta PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Tenditore ad alta resistenza a tre stadi, forma A, con braccio di spinta (K1664), il codice articolo è il seguente: K1664.1161501.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1664.1161501.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1664.1121301
K1664.1201701
K1664.2120651
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
B1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
D=Filettatura A max.
(mm)
A min.
(mm)
Coppia di serraggio M1
(Nm)
Coppia di serraggio M2
(Nm)
Versione 1 B=Lunghezza/Larghezza
(mm)
D1 Peso
(kg)
L=Lunghezza/Larghezza
(mm)
Forza di serraggio
(kN)

411.70 €

1 4 giorni 141810113-12914634272722,58M121063710070versione lunga68M164.600013030

645.15 €

1 4 giorni 222514016-1692075234342912M2017268220200versione lunga85M2411.100017049

303.22 €

1 4 giorni 1413679-749825161614,56M1258305540versione corta52M121.12006522

Supporto tecnico