Codice articolo del costruttore: K1751.0504423
Marca: KIPP
Prezzo: 106.26 €
Tempi di consegna: 4 giorni
H2: 2 mm
Peso: 0,4924 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1751.0504423
Materiale principale | Acciaio per utensili | Corpo con finitura superficiale | temprato e rettificato | Forma | C |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza scanalatura(mm) | 5 | B=larghezza(mm) | 50 | B1(mm) | 30 |
D3=vite a testa cilindrica(mm) | M10x30 | H=altezza(mm) | 25 | H1(mm) | 12,5 |
L=lunghezza(mm) | 44 | L1(mm) | 2 | L2(mm) | 24 |
L3(mm) | 18 | Versione 1 | per sistema di bloccaggio multiplo | Denominazione | Ganascia Fissa DS |
D=Diametro interno | M5 | D1=Diametro interno | M6 | Tipo di stampo | separato |
Larghezza sistema(mm) | 50 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Ganasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo, forma C, ganasce fisse incassate (K1751), il codice articolo è il seguente: K1751.0504423.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1751.0504423.
Configura
Proprietà di base
Tipo
H2(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1751.0504453 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | H2 (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
106.26 € | 1 | 4 giorni | 5 | 0,4895 |