Codice articolo del costruttore: K1752.050223
Marca: KIPP
Prezzo: 12.36 €
Tempi di consegna: 4 giorni
H=altezza: 22 mm
L=lunghezza: 3 mm
Peso: 0,0265 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1752.050223
Materiale principale | Acciaio per utensili | Corpo con finitura superficiale | temprato e rettificato | B=larghezza(mm) | 49,5 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 30 | D=diametro interno(mm) | 6 | H1(mm) | 12,3 |
Versione 1 | per sistema di bloccaggio multiplo | Versione 2 | avvitabile | Denominazione | Listelli d'Appoggio |
Larghezza sistema(mm) | 50 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Listelli d'appoggio avvitabili per sistema di bloccaggio multiplo (K1752), il codice articolo è il seguente: K1752.050223.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1752.050223.
Configura
Proprietà di base
Tipo
H=altezza(mm)
L=lunghezza(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1752.050175 |
K1752.050205 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | H=altezza (mm) | L=lunghezza (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | 4 giorni | 17 | 5 | 0,0319 | ||
12.36 € | 1 | 4 giorni | 20 | 5 | 0,0380 |