Codice articolo del costruttore: K1837.215
Marca: KIPP
Prezzo: 1,108.60 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B=larghezza: 215 mm
B1: 165 mm
B2: 26 mm
B3: 144 mm
D1: 40 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1837.215
Codice componente
|
---|
K1837.215 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D1 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | B4 (mm) | B5 (mm) | B6 (mm) | D=Diametro (mm) | G per vite a testa cilindrica | Peso (kg) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,108.60 € | 1 | 4 giorni | 215 | 165 | 26 | 144 | 40 | 57 | 18 | 39 | 5,5 | 9 | 9 | 165 | 18 | 144 | 68 | 68 | 18,5 | 24,5 | 130 | M10 | 11,4000 | 66 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | temprato |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | con ganascia | Denominazione | Mandrino Autocentrante Fisso a 4 Griffe | PL Edelstahl | false |
RoHS | false |
Si trova sulla pagina di Mandrino autocentrante fisso a 4 griffe in acciaio (K1837), il codice articolo è il seguente: K1837.215.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1837.215.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B=larghezza(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
D1(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
B4(mm)
B5(mm)
B6(mm)
D=Diametro(mm)
G per vite a testa cilindrica
Peso(kg)
R(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1837.250 |
K1837.310 |
K1837.380 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D1 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | B4 (mm) | B5 (mm) | B6 (mm) | D=Diametro (mm) | G per vite a testa cilindrica | Peso (kg) | R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,289.15 € | 1 | 4 giorni | 250 | 200 | 28 | 174 | 55 | 65 | 20 | 43 | 6 | 10 | 10 | 200 | 18 | 174 | 93 | 82 | 23 | 27,9 | 160 | M12 | 18,6000 | 83 | ||
1,752.60 € | 1 | 4 giorni | 310 | 250 | 32 | 218 | 70 | 72 | 22 | 50 | 6 | 12 | 12 | 250 | 18 | 218 | 137 | 93 | 24,9 | 32,5 | 200 | M14 | 31,6000 | 104 | ||
2,394.30 € | 1 | 4 giorni | 380 | 310 | 40 | 274 | 100 | 85 | 25 | 56 | 7 | 15 | 15 | 310 | 22 | 274 | 156 | 117 | 31,2 | 40,6 | 260 | M16 | 56,6000 | 135 |