Ganascia in acciaio, bianca per mandrino autocentrante fisso (K1838) (K1838.2504)

Ganascia in acciaio, bianca per mandrino autocentrante fisso (K1838) K1838.2504

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1838.2504

Marca: KIPP

Prezzo: 108.63

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=larghezza: 31 mm

B1: 7,94 mm

D1: 17 mm

D2: 11 mm

H=altezza: 48 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1838.2504

Codice componente
K1838.2504
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
D=Diametro
(mm)
Peso
(kg)
Unità di imballaggio

108.63 €

1 4 giorni 317,941711483,8349544,425,312,68M1010,40004

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio H2(mm) 3 Versione 1 morbido
Versione 2 set Denominazione Ganascia per Morsa PL Edelstahl false
RoHS false

Si trova sulla pagina di Ganascia in acciaio, bianca per mandrino autocentrante fisso (K1838), il codice articolo è il seguente: K1838.2504.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1838.2504.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1838.2154
K1838.2203
K1838.2703
K1838.3104
K1838.3153
K1838.3703
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
D=Diametro
(mm)
Peso
(kg)
Unità di imballaggio

99.89 €

1 4 giorni 267,94149373,5257338,117,4512,68M85,20004

73.67 €

1 4 giorni 267,94149373,5257338,117,4512,68M81,72003

81.16 €

1 4 giorni 317,941711483,8349544,425,312,68M102,75003

131.10 €

1 4 giorni 3712,71913484,234110542819,03M124,50004

99.89 €

1 4 giorni 3712,71913484,234110542819,03M123,61003

154.82 €

1 4 giorni 4212,71913544,23812563,530,7519,03M125,80003

Supporto tecnico