Viti di ricambio per viti eccentriche di serraggio, forma B (K1969) (K1969.1225)

Viti di ricambio per viti eccentriche di serraggio, forma B (K1969) K1969.1225

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1969.1225

Marca: KIPP

Prezzo: 10.11

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

K: 6,3 mm

Peso: 0,0360 kg

L=Lunghezza filettatura: 25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1969.1225

Codice componente
K1969.1225
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
K
(mm)
Peso
(kg)
L=Lunghezza filettatura
(mm)

10.11 €

1 4 giorni 6,30,036025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Forma B D=Filettatura M12
Denominazione Vite Eccentrica PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Viti di ricambio per viti eccentriche di serraggio, forma B (K1969), il codice articolo è il seguente: K1969.1225.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1969.1225.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1969.1216
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
K
(mm)
Peso
(kg)
L=Lunghezza filettatura
(mm)

9.87 €

1 4 giorni 6,60,034016

Supporto tecnico