Morsetti eccentrici in acciaio forma B (K2048) (K2048.061)

Morsetti eccentrici in acciaio forma B (K2048) K2048.061

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K2048.061

Marca: KIPP

Prezzo: 25.07

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A: 5,9 mm

B=larghezza: 10 mm

D1=filettatura: M6

H=altezza: 5 mm

H1: 9 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K2048.061

Codice componente
K2048.061
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B=larghezza
(mm)
D1=filettatura H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
D=Diametro
(mm)
Peso
(kg)
Corsa S
(mm)

25.07 €

1 4 giorni 5,910M659656,8137,4100,00701,8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale brunito Materiale dei componenti Acciaio inox
Componente di finitura superficiale grezzo Forma B L2(mm) 1
Denominazione Morsetto Eccentrico Tipo di stampo con piastra di serraggio PL Edelstahl false
RoHS true

Si trova sulla pagina di Morsetti eccentrici in acciaio forma B (K2048), il codice articolo è il seguente: K2048.061.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2048.061.

Tipologia prodotto

Codice componente
K2048.081
K2048.101
K2048.121
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B=larghezza
(mm)
D1=filettatura H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
D=Diametro
(mm)
Peso
(kg)
Corsa S
(mm)

26.86 €

1 4 giorni 7,112M8612768,215,518120,01302,2

27.86 €

1 4 giorni 8,314M10715879,51835140,02042,5

28.78 €

1 4 giorni 9,516M128189810,92060160,03302,9

Supporto tecnico