Piastra in acciaio inox per morsetto eccentrico (K2050) (K2050.06)

Piastra in acciaio inox per morsetto eccentrico (K2050) K2050.06

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K2050.06

Marca: KIPP

Prezzo: 6.56

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=larghezza: 10 mm

H=altezza: 6 mm

L=lunghezza: 13 mm

L1: 1,8 mm

D=Diametro: 6,2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K2050.06

Codice componente
K2050.06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
D=Diametro
(mm)
Peso
(kg)

6.56 €

1 4 giorni 106131,86,20,0010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale grezzo L2(mm) 1
Versione 1 per morsetti eccentrici Denominazione Piastra di Serraggio PL Edelstahl true
RoHS true

Si trova sulla pagina di Piastra in acciaio inox per morsetto eccentrico (K2050), il codice articolo è il seguente: K2050.06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2050.06.

Tipologia prodotto

Codice componente
K2050.08
K2050.10
K2050.12
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
D=Diametro
(mm)
Peso
(kg)

7.07 €

1 4 giorni 12715,52,28,20,0020

7.59 €

1 4 giorni 148182,610,20,0020

8.11 €

1 4 giorni 169202,912,20,0040

Supporto tecnico