Piastre di supporto (K0853) (K0853.94012020)

Piastre di supporto (K0853) K0853.94012020

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0853.94012020

Marca: KIPP

Prezzo: 43.18

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=larghezza: 35 mm

H=altezza: 20 mm

H1: 5 mm

L=lunghezza: 85 mm

L1: 50 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0853.94012020

Codice componente
K0853.94012020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
F G Foro passante per vite A testa cilindrica DIN 912 Peso
(kg)

43.18 €

1 4 giorni 35205855020M12M120,3351

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale brunito Versione 1 per morsetto seghettato
Versione 2 per riscontro Sistema di fissaggio fori di montaggi Denominazione Piastra Di Supporto

Si trova sulla pagina di Piastre di supporto (K0853), il codice articolo è il seguente: K0853.94012020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0853.94012020.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0853.94008125
K0853.94008132
K0853.94008140
K0853.94012025
K0853.94012032
K0853.94012040
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
F G Foro passante per vite A testa cilindrica DIN 912 Peso
(kg)

27.50 €

1 4 giorni 252513502512,5M8M80,1798

32.36 €

1 4 giorni 253220502512,5M8M80,2407

33.47 €

1 4 giorni 254028502512,5M8M80,3077

47.33 €

1 4 giorni 352512855020M12M120,4393

51.46 €

1 4 giorni 353212855020M12M120,4336

55.52 €

1 4 giorni 354012855020M12M120,7142

Supporto tecnico