Riscontro regolabile (K0853)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0853.97008016
K0853.97012022
K0853.97016030
K0853.97108016
K0853.97112022
K0853.97116030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Utilizzo J
(mm)
Peso
(kg)

95.98 €

1 4 giorni A258,51419,51675016,510parti grezze70,1125

132.57 €

1 4 giorni A351320292210752013,5parti grezze100,3086

188.31 €

1 4 giorni A401726393013953017,5parti grezze130,6140

98.73 €

1 4 giorni B258,51419,51675016,510parti lavorate70,1096

133.46 €

1 4 giorni B3513202922107526,513,5parti lavorate100,3042

191.06 €

1 4 giorni B401726393013953017,5parti lavorate130,5936

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale brunito Materiale dei componenti Acciaio da bonifica
Versione 1 regolabile Sistema di fissaggio fori oblunghi Denominazione Riscontro
Componente di finitura superficiale trattato termicamente e brunito

Supporto tecnico