Listelli di appoggio da inserire a incastro (K0974) (K0974.0900312)

Listelli di appoggio da inserire a incastro (K0974) K0974.0900312

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0974.0900312

Marca: KIPP

Prezzo: 107.11

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

H: 12 mm

B=Larghezza ganascia: 90 mm

Peso: 0,0515 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0974.0900312

Codice componente
K0974.0900312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H
(mm)
B=Larghezza ganascia
(mm)
Peso
(kg)

107.11 €

1 4 giorni 12900,0515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale grezzo Versione 2 il paio
Denominazione Listelli d'Appoggio Compatibile con K0973 S=Spessore(mm) 3
RoHS true

Si trova sulla pagina di Listelli di appoggio da inserire a incastro (K0974), il codice articolo è il seguente: K0974.0900312.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0974.0900312.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0974.0900317
K0974.1250312
K0974.1250317
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
H
(mm)
B=Larghezza ganascia
(mm)
Peso
(kg)

112.75 €

1 4 giorni 17900,0708

124.03 €

1 4 giorni 121250,0709

129.66 €

1 4 giorni 171250,1006

Supporto tecnico