Tenditore piatto per cava a T (La consegna avviene a coppie) (K1230)

Tenditore piatto per cava a T (La consegna avviene a coppie) (K1230)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Ideale per pezzi da lavorare piatti

· Corpo base temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1230.122
K1230.142
K1230.162
K1230.182
K1230.222
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
F
(kN)
BN=Larghezza cava
(mm)
F1
(kN)
H min.
(mm)
H max.
(mm)
Peso
(kg)

107.65 €

1 4 giorni 181231115521,85120,62,513,50,3000

119.16 €

1 4 giorni 221434115551,85,5140,71,513,50,3800

137.66 €

1 4 giorni 251641156682,58160,92,5170,7000

142.19 €

1 4 giorni 281843156712,591811,5160,8300

229.80 €

1 4 giorni 35225320989316221,94,521,51,7400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale temprato e brunito Versione 1 für T-Nut
Denominazione Tenditore Piatto Tipo di imballaggio 1 pezzo = 1 coppia PL Edelstahl false
RoHS true

Supporto tecnico