Codice articolo del costruttore: K0893.0615
Marca: KIPP
Prezzo: 71.06 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=diametro min.: 12 mm
D=diametro max.: 15 mm
D3: 11,4 mm
SW: 9 mm
SW1: 2,5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0893.0615
Codice componente
|
---|
K0893.0615 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro min. (mm) | D=diametro max. (mm) | D3 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Forza di serraggio max (kN) | L min. (mm) | H min. (mm) | H max. (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.06 € | 1 | 4 giorni | 12 | 15 | 11,4 | 9 | 2,5 | 2,2 | 1,5 | 4,8 | 22 | 27,5 | 0,0205 |
Loading...
Articolo | Tenditore di Centraggio | Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | brunito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio da bonifica | Componente di finitura superficiale | brunito | D2(mm) | 12 |
L2(mm) | 4 | D1=Filettatura | M6 | Tipo di filettatura | filettatura interna |
Utilizzo | parti lavorate | Tipo di serraggio | tensione interna | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Tenditore di centraggio con filettatura interna (K0893), il codice articolo è il seguente: K0893.0615.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0893.0615.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D=diametro min.(mm)
D=diametro max.(mm)
D3(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Forza di serraggio max(kN)
L min.(mm)
H min.(mm)
H max.(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0893.0619 |
K0893.0624 |
K0893.0630 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=diametro min. (mm) | D=diametro max. (mm) | D3 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Forza di serraggio max (kN) | L min. (mm) | H min. (mm) | H max. (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.06 € | 1 | 4 giorni | 15 | 19 | 14 | 12 | 4 | 6 | 2,5 | 4,8 | 24,5 | 32 | 0,0349 | ||
77.20 € | 1 | 4 giorni | 19 | 24 | 17,8 | 15 | 5 | 10 | 4 | 4,5 | 26 | 35 | 0,0556 | ||
77.20 € | 1 | 4 giorni | 24 | 30 | 23 | 19 | 5 | 10 | 4,5 | 7 | 32 | 44,5 | 0,1115 |