Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1965.04024 |
K1965.06029 |
K1965.08036 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro min. (mm) | D=diametro max. (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Forza di serraggio (kN) | D1=Filettatura | L max. (mm) | R (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.39 € | 1 | 4 giorni | 19,5 | 24 | 9 | 2,5 | 3,2 | 2 | M4x12 | 9,4 | 9,5 | 0,0190 | ||
61.35 € | 1 | 4 giorni | 23,5 | 29 | 13 | 4 | 10,5 | 5 | M6x18 | 13 | 11,5 | 0,0430 | ||
63.38 € | 1 | 4 giorni | 28,5 | 36 | 17 | 5,5 | 25 | 9 | M8x25 | 19 | 14 | 0,0890 |
Loading...
Articolo | Tenditore di Centraggio | Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | trattato termicamente e brunito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio inox | H2(mm) | 0,5 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D=diametro min.(mm)
D=diametro max.(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Forza di serraggio(kN)
D1=Filettatura
L max.(mm)
R(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali