Codice articolo del costruttore: K1743.1041X10
Marca: KIPP
Prezzo: 4.04 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: 10
D1: 13,2
Colore principale: grigio nerastro RAL 7021
Misura: 1
B: 7,9 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1743.1041X10
Codice componente
|
---|
K1743.1041X10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | D1 | Colore principale | Misura | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | A=Lunghezza maniglia (mm) | A1=Lunghezza maniglia (mm) | H3=Altezza impugnatura (mm) | H4 (mm) | X=Filettatura (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.04 € | 1 | 4 giorni | 10 | 13,2 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 7,9 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 10 | 39,9 | 46,8 | 31,8 | 28,9 | M4 | 0,0070 |
Loading...
Materiale principale | Plastica | Codice acciaio | 1.4305 | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | grezzo | Versione 1 | Eco | Denominazione | Maniglia a Leva |
Tipo di filettatura | filettatura esterna | Numero denti | 12 | RoHS | true |
PL Edelstahl | true |
Si trova sulla pagina di Maniglia a leva ECO in plastica con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox (K1743), il codice articolo è il seguente: K1743.1041X10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1743.1041X10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D
D1
Colore principale
Misura
B(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
A=Lunghezza maniglia(mm)
A1=Lunghezza maniglia(mm)
H3=Altezza impugnatura(mm)
H4(mm)
X=Filettatura(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1743.1041X15 |
K1743.1041X20 |
K1743.10484X10 |
K1743.10484X15 |
K1743.10484X20 |
K1743.1051X10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D | D1 | Colore principale | Misura | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | A=Lunghezza maniglia (mm) | A1=Lunghezza maniglia (mm) | H3=Altezza impugnatura (mm) | H4 (mm) | X=Filettatura (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.04 € | 1 | 4 giorni | 10 | 13,2 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 7,9 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 15 | 39,9 | 46,8 | 31,8 | 28,9 | M4 | 0,0075 | ||
4.04 € | 1 | 4 giorni | 10 | 13,2 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 7,9 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 20 | 39,9 | 46,8 | 31,8 | 28,9 | M4 | 0,0090 | ||
4.04 € | 1 | 4 giorni | 10 | 13,2 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 7,9 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 10 | 39,9 | 46,8 | 31,8 | 28,9 | M4 | 0,0070 | ||
4.04 € | 1 | 4 giorni | 10 | 13,2 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 7,9 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 15 | 39,9 | 46,8 | 31,8 | 28,9 | M4 | 0,0075 | ||
4.04 € | 1 | 4 giorni | 10 | 13,2 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 7,9 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 20 | 39,9 | 46,8 | 31,8 | 28,9 | M4 | 0,0090 | ||
4.04 € | 1 | 4 giorni | 10 | 13,2 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 7,9 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 10 | 39,9 | 46,8 | 31,8 | 28,9 | M5 | 0,0120 |