Codice articolo del costruttore: K1367.415X50000
Marca: KIPP
Prezzo: 216.60 €
Tempi di consegna: 4 giorni
L=lunghezza: 50000 mm
Gewicht: 8,0000
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1367.415X50000
Materiale principale | PVC | Colore principale | nero | Forma | E |
---|---|---|---|---|---|
Campo di serraggio(mm) | 6,0-8,0 | Raggio minimo di curvatura(mm) | A=50 B=50 C=50 D=50 | B=larghezza(mm) | 12 |
H=altezza(mm) | 15 | Versione 1 | senza guarnizione | Denominazione | Profilo di Protezione Bordi |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Profili per protezione bordi con nastro di serraggio in acciaio integrato, forma E (K1367), il codice articolo è il seguente: K1367.415X50000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1367.415X50000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
L=lunghezza(mm)
Gewicht
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1367.415X10000 |
K1367.415X2000 |
K1367.415X20000 |
K1367.415X5000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L=lunghezza (mm) | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
58.50 € | 1 | 4 giorni | 10000 | 1,6000 | ||
13.70 € | 1 | 4 giorni | 2000 | 0,3200 | ||
95.43 € | 1 | 4 giorni | 20000 | 3,2000 | ||
30.50 € | 1 | 4 giorni | 5000 | 0,8000 |