Codice articolo del costruttore: K1743.14206X25
Marca: KIPP
Prezzo: 15.93 €
Tempi di consegna: 4 giorni
L=lunghezza della filettatura: 25 mm
X=Filettatura: M6 mm
Peso: 0,0350 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1743.14206X25
D | 13,5 | D1 | 18,8 | Materiale principale | Poliammide |
---|---|---|---|---|---|
Codice acciaio | 1.4404 | Colore principale | grigio nerastro RAL 7021 | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Componente di finitura superficiale | grezzo | Misura | 2 | B(mm) | 10,5 |
D2(mm) | 19,5 | H(mm) | 27,4 | H1(mm) | 5,5 |
H2(mm) | 20,7 | Versione 1 | per la Rilevazione del metallo | Denominazione | Maniglia a Leva |
Tipo di filettatura | filettatura esterna | Numero denti | 12 | A=Lunghezza maniglia(mm) | 65,2 |
A1=Lunghezza maniglia(mm) | 75 | H3=Altezza impugnatura(mm) | 41,9 | H4(mm) | 38 |
RoHS | true | PL Edelstahl | true | Omologazione / Certificazione | FDA + EU10/2011 |
Si trova sulla pagina di Maniglie a leva in plastica rilevabili al metal detector con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox (K1743), il codice articolo è il seguente: K1743.14206X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1743.14206X25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
L=lunghezza della filettatura(mm)
X=Filettatura(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1743.14206X20 |
K1743.14208X20 |
K1743.14208X40 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L=lunghezza della filettatura (mm) | X=Filettatura (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.86 € | 1 | 4 giorni | 20 | M6 | 0,0300 | ||
16.04 € | 1 | 4 giorni | 20 | M8 | 0,0250 | ||
16.77 € | 1 | 4 giorni | 40 | M8 | 0,0300 |