Codice articolo del costruttore: K1968.030
Marca: KIPP
Prezzo: 0.18 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Acciaio
Corpo con finitura superficiale: grezzo
D1: 3,2 mm
H: 1 mm
D2: 9 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1968.030
Codice componente
|
---|
K1968.030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | D1 (mm) | H (mm) | D2 (mm) | Per viti | Peso (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | grezzo | 3,2 | 1 | 9 | M3 | 0,0003 | false |
Loading...
Versione 1 | forma alta | Denominazione | Rondella | DIN | DIN 7349 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349 (K1968), il codice articolo è il seguente: K1968.030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1968.030.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
D1(mm)
H(mm)
D2(mm)
Per viti
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1968.031 |
K1968.040 |
K1968.041 |
K1968.050 |
K1968.051 |
K1968.060 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | D1 (mm) | H (mm) | D2 (mm) | Per viti | Peso (kg) | PL Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | zincatura galvanica | 3,2 | 1 | 9 | M3 | 0,0003 | false | ||
0.24 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | grezzo | 4,3 | 1,6 | 12 | M4 | 0,0008 | false | ||
0.26 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | zincatura galvanica | 4,3 | 1,6 | 12 | M4 | 0,0008 | false | ||
0.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | grezzo | 5,3 | 2 | 15 | M5 | 0,0013 | false | ||
0.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | zincatura galvanica | 5,3 | 2 | 15 | M5 | 0,0013 | false | ||
0.47 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | grezzo | 6,4 | 3 | 17 | M6 | 0,0018 | false |