Codice articolo del costruttore: K0867.10
Marca: KIPP
Prezzo: 0.48 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D1=diametro interno: 10,5 mm
D2=diametro esterno: 28 mm
H=altezza: 4 mm
per viti: M10
G=Filettatura / per Filettatur: M10
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0867.10
Codice componente
|
---|
K0867.10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=diametro interno (mm) | D2=diametro esterno (mm) | H=altezza (mm) | per viti | G=Filettatura / per Filettatur | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 | 4 giorni | 10,5 | 28 | 4 | M10 | M10 | 0,0146 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | trattato termicamente | Versione | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Rondella | DIN | DIN 6340 | Sistema di fissaggio | foro |
Tipo di prodotto | Rondella | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Rondelle per sistemi di serraggio DIN 6340 (K0867), il codice articolo è il seguente: K0867.10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0867.10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D1=diametro interno(mm)
D2=diametro esterno(mm)
H=altezza(mm)
per viti
G=Filettatura / per Filettatur
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0867.06 |
K0867.08 |
K0867.12 |
K0867.16 |
K0867.20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D1=diametro interno (mm) | D2=diametro esterno (mm) | H=altezza (mm) | per viti | G=Filettatura / per Filettatur | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 € | 1 | 4 giorni | 6,4 | 17 | 3 | M6 | M6 | 0,0038 | ||
0.37 € | 1 | 4 giorni | 8,4 | 23 | 4 | M8 | M8 | 0,0098 | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | 13 | 35 | 5 | M12 | M12 | 0,0273 | ||
1.27 € | 1 | 4 giorni | 17 | 45 | 6 | M16 | M16 | 0,0570 | ||
1.67 € | 1 | 4 giorni | 21 | 50 | 6 | M20 | M20 | 0,0661 |