Codice articolo del costruttore: K0872.90016
Marca: KIPP
Prezzo: 44.51 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B: 50 mm
F: 8 mm
G=Filettatura / per Filettatur: M8
J: 19 mm
D: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0872.90016
Codice componente
|
---|
K0872.90016 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | F (mm) | G=Filettatura / per Filettatur | J (mm) | D (mm) | C (mm) | E (mm) | SW (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.51 € | 1 | 4 giorni | 50 | 8 | M8 | 19 | 10 | 33 | 10 | 6 | 0,1220 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Versione 1 | con vite a spallamento | Denominazione | Rondella Girevole |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio da cementazione | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Rondelle girevoli con vite a spallamento (K0872), il codice articolo è il seguente: K0872.90016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0872.90016.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B(mm)
F(mm)
G=Filettatura / per Filettatur
J(mm)
D(mm)
C(mm)
E(mm)
SW(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0872.90010 |
K0872.90012 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B (mm) | F (mm) | G=Filettatura / per Filettatur | J (mm) | D (mm) | C (mm) | E (mm) | SW (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.14 € | 1 | 4 giorni | 32 | 6 | M6 | 14 | 8 | 24 | 8 | 5 | 0,0457 | ||
35.18 € | 1 | 4 giorni | 40 | 8 | M8 | 19 | 10 | 27 | 10 | 6 | 0,0909 |