Codice articolo del costruttore: K1822.11106X30
Marca: KIPP
Prezzo: 7.15 €
Tempi di consegna: 4 giorni
H: 2,5 mm
D=Diametro del foro: 6,4 mm
D1=Diametro: 14 mm
D2=Diametro: 15,74 mm
L=Lunghezza: 30 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1822.11106X30
Codice componente
|
---|
K1822.11106X30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H (mm) | D=Diametro del foro (mm) | D1=Diametro (mm) | D2=Diametro (mm) | L=Lunghezza (mm) | R (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.15 € | 1 | 4 giorni | 2,5 | 6,4 | 14 | 15,74 | 30 | 3,5 | 0,0280 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4404 | Corpo con finitura superficiale | non lucidato |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Hygienic Design | Versione 2 | con guarnizione | Denominazione | Boccola Distanziatrice |
Materiale dei componenti | Resina termoplastica | Colore dei componenti | blu oltremare RAL 5002 | Tipo di imballaggio | imballato singolarmente |
PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Manicotti distanziatori DESIGN igienico in acciaio inox con anello di tenuta (K1822), il codice articolo è il seguente: K1822.11106X30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1822.11106X30.
Configura
Proprietà di base
Tipo
H(mm)
D=Diametro del foro(mm)
D1=Diametro(mm)
D2=Diametro(mm)
L=Lunghezza(mm)
R(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1822.11106X40 |
K1822.11106X50 |
K1822.11108X30 |
K1822.11108X40 |
K1822.11108X50 |
K1822.11110X30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | H (mm) | D=Diametro del foro (mm) | D1=Diametro (mm) | D2=Diametro (mm) | L=Lunghezza (mm) | R (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.26 € | 1 | 4 giorni | 2,5 | 6,4 | 14 | 15,74 | 40 | 3,5 | 0,0380 | ||
9.56 € | 1 | 4 giorni | 2,5 | 6,4 | 14 | 15,74 | 50 | 3,5 | 0,0480 | ||
10.21 € | 1 | 4 giorni | 2,5 | 8,4 | 18 | 19,74 | 30 | 3,5 | 0,0480 | ||
11.51 € | 1 | 4 giorni | 2,5 | 8,4 | 18 | 19,74 | 40 | 3,5 | 0,0580 | ||
13.18 € | 1 | 4 giorni | 2,5 | 8,4 | 18 | 19,74 | 50 | 3,5 | 0,0680 | ||
12.50 € | 1 | 4 giorni | 2,5 | 10,5 | 22 | 23,74 | 30 | 3,5 | 0,0800 |