Codice articolo del costruttore: K0411.12
Marca: KIPP
Prezzo: 224.40 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Colore principale: nero
Posizione montaggio: 1
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0411.12
Materiale principale | Plastica | Materiale dei componenti | Acciaio | B=larghezza(mm) | 38,8 |
---|---|---|---|---|---|
D=diametro alesaggio(mm) | 30 | H=altezza(mm) | 71 | L=lunghezza(mm) | 48 |
Versione 1 | digital | Versione 2 | liberamente programmabili | Denominazione | Indicatore di Posizione |
Si trova sulla pagina di Indicatore di posizione non programmato (K0411), il codice articolo è il seguente: K0411.12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0411.12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore principale
Posizione montaggio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0411.11 |
K0411.31 |
K0411.32 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore principale | Posizione montaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
224.40 € | 1 | 4 giorni | arancio | 1 | ||
224.40 € | 1 | 4 giorni | arancio | 3 | ||
224.40 € | 1 | 4 giorni | nero | 3 |