Fascette Ø30 tipo I (K1994)

Fascette Ø30 tipo I (K1994)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· Per il fissaggio di elementi piani leggeri

· Può essere montato e rimosso senza attrezzi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1994.30

Codice componente
K1994.30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.89 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica Profilo Ø30 Versione 2 Tipo I
Denominazione Fascetta ESD scarica elettrostatica no Peso(kg) 0,0080
RoHS true PL Edelstahl false

Si trova sulla pagina di Fascette Ø30 tipo I (K1994), il codice articolo è il seguente: K1994.30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1994.30.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico