Agganci per piastre Ø30 tipo I, forma A, su due lati (K1997)

Agganci per piastre Ø30 tipo I, forma A, su due lati (K1997)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· Per il fissaggio universale di materiali in lastra

· Con viti autofilettanti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1997.301

Codice componente
K1997.301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.43 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Profilo Ø30 Versione 2 Tipo I
Denominazione Aggancio per piastra Forma A Tipo di stampo su entrambi i lati
ESD scarica elettrostatica si Peso(kg) 0,0800 RoHS true
PL Edelstahl false

Si trova sulla pagina di Agganci per piastre Ø30 tipo I, forma A, su due lati (K1997), il codice articolo è il seguente: K1997.301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1997.301.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico