Guide telescopiche in acciaio accoppiate, estrazione totale, capacità di carico fino a 133 kg (K2019) (K2019.430770)

Guide telescopiche in acciaio accoppiate, estrazione totale, capacità di carico fino a 133 kg (K2019) K2019.430770

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K2019.430770

Marca: KIPP

Prezzo: 665.13

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=larghezza: 43 mm

H=altezza: 44 mm

L=lunghezza: 770 mm

Corsa S: 796 mm

C0Y: 845 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K2019.430770

Codice componente
K2019.430770
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Corsa S
(mm)
C0Y
(N)
C0Z
(N)
D per viti Dimensioni Numero di fori R
(mm)
Peso
(kg)

665.13 €

1 4 giorni 4344770796845845M843102,58,2200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per cuscinetti volventi Denominazione Guida Telescopica RoHS true

Si trova sulla pagina di Guide telescopiche in acciaio accoppiate, estrazione totale, capacità di carico fino a 133 kg (K2019), il codice articolo è il seguente: K2019.430770.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2019.430770.

Tipologia prodotto

Codice componente
K2019.280370
K2019.280450
K2019.280530
K2019.350370
K2019.350450
K2019.430930
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Corsa S
(mm)
C0Y
(N)
C0Z
(N)
D per viti Dimensioni Numero di fori R
(mm)
Peso
(kg)

275.93 €

1 4 giorni 2826370380482482M528511,4100

306.52 €

1 4 giorni 2826450464393393M528611,7300

342.08 €

1 4 giorni 2826530548332332M528712,1800

311.28 €

1 4 giorni 3534370406522522M635522,2600

362.96 €

1 4 giorni 3534450494429429M635622,7500

731.27 €

1 4 giorni 4344930966693693M843122,59,9100

Supporto tecnico