Codice articolo del costruttore: K2020.280290
Marca: KIPP
Prezzo: 120.65 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B=larghezza: 28 mm
H=altezza: 13 mm
L=lunghezza: 290 mm
Corsa S: 148 mm
B1: 15 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K2020.280290
Codice componente
|
---|
K2020.280290 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | H=altezza (mm) | L=lunghezza (mm) | Corsa S (mm) | B1 (mm) | C0Y (N) | C0Z (N) | D (mm) | D1 (mm) | Dimensioni | H1 (mm) | H2 (mm) | L max. (mm) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | Numero di fori | R (mm) | Peso ca. (kg/m) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.65 € | 1 | 4 giorni | 28 | 13 | 290 | 148 | 15 | 1934 | 1345 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 1170 | 39,6 | 132 | 188 | 4 | 1 | 2,020 | 0,5914 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio per cuscinetti volventi | Denominazione | Guida Telescopica | RoHS | true |
---|
Si trova sulla pagina di Guide telescopiche in acciaio estensione parziale, capacità di carico fino a 741 kg (K2020), il codice articolo è il seguente: K2020.280290.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2020.280290.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B=larghezza(mm)
H=altezza(mm)
L=lunghezza(mm)
Corsa S(mm)
B1(mm)
C0Y(N)
C0Z(N)
D(mm)
D1(mm)
Dimensioni
H1(mm)
H2(mm)
L max.(mm)
Mx(Nm)
My(Nm)
Mz(Nm)
Numero di fori
R(mm)
Peso ca.(kg/m)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K2020.280370 |
K2020.280450 |
K2020.280530 |
K2020.280610 |
K2020.350290 |
K2020.350370 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=larghezza (mm) | H=altezza (mm) | L=lunghezza (mm) | Corsa S (mm) | B1 (mm) | C0Y (N) | C0Z (N) | D (mm) | D1 (mm) | Dimensioni | H1 (mm) | H2 (mm) | L max. (mm) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | Numero di fori | R (mm) | Peso ca. (kg/m) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.55 € | 1 | 4 giorni | 28 | 13 | 370 | 190 | 15 | 2445 | 1711 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 1170 | 50,4 | 213 | 305 | 5 | 1 | 2,020 | 0,7560 | ||
154.22 € | 1 | 4 giorni | 28 | 13 | 450 | 232 | 15 | 2955 | 2069 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 1170 | 61,2 | 314 | 449 | 6 | 1 | 2,020 | 0,9200 | ||
167.66 € | 1 | 4 giorni | 28 | 13 | 530 | 274 | 15 | 3466 | 2426 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 1170 | 72 | 435 | 621 | 7 | 1 | 2,020 | 1,1000 | ||
187.80 € | 1 | 4 giorni | 28 | 13 | 610 | 315 | 15 | 3986 | 2790 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 1170 | 82,8 | 575 | 821 | 8 | 1 | 2,020 | 1,2410 | ||
149.78 € | 1 | 4 giorni | 35 | 17 | 290 | 159 | 15,8 | 2060 | 1442 | M6 | M6 | 35 | 16 | 10 | 1490 | 46,9 | 146 | 208 | 4 | 2 | 3,050 | 0,8800 | ||
172.17 € | 1 | 4 giorni | 35 | 17 | 370 | 203 | 15,8 | 2638 | 1847 | M6 | M6 | 35 | 16 | 10 | 1490 | 59,9 | 238 | 340 | 5 | 2 | 3,050 | 1,1260 |