Codice articolo del costruttore: K2022.280800290
Marca: KIPP
Prezzo: 118.01 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B=larghezza: 28 mm
H=altezza: 13 mm
L1: 20 mm
L=lunghezza: 290 mm
Corsa S: 170 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K2022.280800290
Codice componente
|
---|
K2022.280800290 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | H=altezza (mm) | L1 (mm) | L=lunghezza (mm) | Corsa S (mm) | B1 (mm) | C0Y (N) | C0Z (N) | D per viti | D1 (mm) | Dimensioni | H1 (mm) | H2 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | Numero di fori | R (mm) | S1=Slitta (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.01 € | 1 | 4 giorni | 28 | 13 | 20 | 290 | 170 | 15 | 4640 | 3248 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 10 | 20 | 22,7 | 43 | 62 | 4 | 1 | 80 | 0,4429 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio per cuscinetti volventi | Corpo con finitura superficiale | zincato | Versione 1 | con cursore a filo interno |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Cuscinetti a Sfera Lineari | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfera lineari con cursori interni, acciaio, capacità di carico fino a 3.959 kg (K2022), il codice articolo è il seguente: K2022.280800290.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2022.280800290.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B=larghezza(mm)
H=altezza(mm)
L1(mm)
L=lunghezza(mm)
Corsa S(mm)
B1(mm)
C0Y(N)
C0Z(N)
D per viti
D1(mm)
Dimensioni
H1(mm)
H2(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Mx(Nm)
My(Nm)
Mz(Nm)
Numero di fori
R(mm)
S1=Slitta(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K2022.280600210 |
K2022.280600290 |
K2022.280600370 |
K2022.280800370 |
K2022.280800450 |
K2022.280800610 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=larghezza (mm) | H=altezza (mm) | L1 (mm) | L=lunghezza (mm) | Corsa S (mm) | B1 (mm) | C0Y (N) | C0Z (N) | D per viti | D1 (mm) | Dimensioni | H1 (mm) | H2 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | Numero di fori | R (mm) | S1=Slitta (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.00 € | 1 | 4 giorni | 28 | 13 | 20 | 210 | 110 | 15 | 3480 | 2436 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 10 | 20 | 17,1 | 24 | 35 | 3 | 1 | 60 | 0,3216 | ||
108.50 € | 1 | 4 giorni | 28 | 13 | 20 | 290 | 190 | 15 | 3480 | 2436 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 10 | 20 | 17,1 | 24 | 35 | 3 | 1 | 60 | 0,4259 | ||
118.01 € | 1 | 4 giorni | 28 | 13 | 20 | 370 | 270 | 15 | 3480 | 2436 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 10 | 20 | 17,1 | 24 | 35 | 3 | 1 | 60 | 0,5221 | ||
127.33 € | 1 | 4 giorni | 28 | 13 | 20 | 370 | 250 | 15 | 4640 | 3248 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 10 | 20 | 22,7 | 43 | 62 | 4 | 1 | 80 | 0,5400 | ||
136.84 € | 1 | 4 giorni | 28 | 13 | 20 | 450 | 330 | 15 | 4640 | 3248 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 10 | 20 | 22,7 | 43 | 62 | 4 | 1 | 80 | 0,6400 | ||
155.84 € | 1 | 4 giorni | 28 | 13 | 20 | 610 | 490 | 15 | 4640 | 3248 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 10 | 20 | 22,7 | 43 | 62 | 4 | 1 | 80 | 0,8400 |