Dispositivo a scatto in zinco (K1481) (K1481.2101114511)

Dispositivo a scatto in zinco (K1481) K1481.2101114511

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1481.2101114511

Marca: KIPP

Prezzo: 38.47

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Colore principale: nero

Colore dei componenti: nero

Forma: B

Montaggio: montaggio anteriore

Versione 1: con serratura


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1481.2101114511

Codice componente
K1481.2101114511
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Colore dei componenti Forma Montaggio Versione 1 D=Diametro del foro
(mm)
D1
(mm)
H2
(mm)
L2
(mm)
Peso
(kg)
PL Edelstahl

38.47 €

1 4 giorni neroneroBmontaggio anteriorecon serratura3,4---0,2145-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Zinco Componente di finitura superficiale verniciato a polvere
Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Denominazione Dispositivo di Scatto A=Distanza dei fori 99
B=Larghezza(mm) 47,9 B1(mm) 36 B2(mm) 30,1
B3(mm) 6 H=Altezza(mm) 25,5 H1(mm) 4,4
L=Lunghezza(mm) 110,9 L1(mm) 6 RoHS true

Si trova sulla pagina di Dispositivo a scatto in zinco (K1481), il codice articolo è il seguente: K1481.2101114511.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1481.2101114511.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1481.2001114522
K1481.2011114511
K1481.2011114512
K1481.2101114512
K1481.2101114521
K1481.2101114522
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore principale Colore dei componenti Forma Montaggio Versione 1 D=Diametro del foro
(mm)
D1
(mm)
H2
(mm)
L2
(mm)
Peso
(kg)
PL Edelstahl

34.82 €

1 4 giorni argentoargentoBmontaggio anterioresenza serratura3,4---0,1822-

34.82 €

1 4 giorni neroneroAmontaggio posterioresenza serratura2,65657,40,1859-

34.82 €

1 4 giorni neroargentoAmontaggio posterioresenza serratura2,65657,40,1854false

38.47 €

1 4 giorni neroargentoBmontaggio anteriorecon serratura3,4---0,2146false

38.47 €

1 4 giorni argentoneroBmontaggio anteriorecon serratura3,4---0,2151false

38.47 €

1 4 giorni argentoargentoBmontaggio anteriorecon serratura3,4---0,2154-

Supporto tecnico