Codice articolo del costruttore: K1646.11X0500
Marca: KIPP
Prezzo: 11.70 €
Tempi di consegna: 4 giorni
L=Lunghezza: 500 mm
L1: 464,4 mm
Peso: 0,0100 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1646.11X0500
Materiale principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Plastica | Versione 1 | con manicotto di plastica |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | con raccordo filettato | Denominazione | Cavetto Bowden | B | 7 |
B1(mm) | 8 | D(mm) | 1,5 | D1(mm) | 5 |
D2(mm) | 9 | D3(mm) | 5 | D4(mm) | 4,8 |
L2(mm) | 19,5 | L3(mm) | 2,5 | L4(mm) | 2,5 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Cavetto Bowden (K1646), il codice articolo è il seguente: K1646.11X0500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1646.11X0500.
Configura
Proprietà di base
Tipo
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1646.11X1000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.32 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 964,4 | 0,0800 |