Interruttore di sicurezza a cerniera modello lungo, cerniera supplementare (K1501)

Interruttore di sicurezza a cerniera modello lungo, cerniera supplementare (K1501)
· Per il monitoraggio della posizione di sportelli, paratoie e coperture di protezione

· Integrazione ottimale nella costruzione circostante

· Angolo di commutazione liberamente regolabile

· Con ausilio di montaggio

· Protezione costante dalla manipolazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1501.98116

Codice componente
K1501.98116
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

49.27 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 116 Materiale principale Zinco Versione 2 versione lunga
A=lunghezza(mm) 98 Tipo di serraggio fori oblunghi Versione 1 per interruttore di sicurezza a cerniera
Denominazione Cerniera Supplementare F1(N) 5000 F2(N) 5000
Materiale dei componenti Plastica Tipo di prodotto Cerniera Peso(kg) 0,3364

Si trova sulla pagina di Interruttore di sicurezza a cerniera modello lungo, cerniera supplementare (K1501), il codice articolo è il seguente: K1501.98116.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1501.98116.

Supporto tecnico